禁止標識 - US-PML-P100 (D100) - 1014218

禁止標識, カード, 赤/白, 印字済み, ラベリング可能: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, 取付けタイプ: 粘着剤, 直径: 100 mm, 印字エリア: d: 100 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UniSheet - シール式禁止標識、カラー印刷、記号無し

基本情報

詳細情報 1014218
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 372 (C-3-2017)
GTIN 4046356786584
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.800 g
関税 39203000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見