禁止標識 - PML-P110 (D50) - 1014211

禁止標識、シート、赤/白、マーキングあり: 飲食物持込禁止、取付けタイプ: 粘着剤、直径: 50 mm、印字エリア: d: 50 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • シール式禁止標識、記号入り
  • 屋内/屋外用
  • この禁止標識はISO 7010国際規格に準拠しています

基本情報

詳細情報 1014211
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 332 (C-5-2015)
GTIN 4046356785068
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.800 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見