禁止標識 - PML-P104 (D200) - 1014195

禁止標識、 シート、 赤/白、 マーキングあり: 接触禁止、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 200 mm、 印字エリア: d: 200 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • シール式禁止標識、記号入り
  • 屋内/屋外用
  • この禁止標識はISO 7010国際規格に準拠しています

基本情報

詳細情報 1014195
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 329 (C-5-2015)
GTIN 4046356784900
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.160 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見