指示標識 - PML-M102 (D200) - 1014142

指示標識、 シート、 青/白、 マーキングあり: 安全ゴーグル着用、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 200 mm、 印字エリア: d: 200 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • シール式指示標識、印刷済み、記号あり
  • 屋内/屋外用
  • この指示標識はISO 7010国際規格に準拠しています
  • 柔軟性の高い可塑化PVCラベル、ざらざらした表面に理想的

基本情報

詳細情報 1014142
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 337 (C-5-2015)
GTIN 4046356783873
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.100 g
関税 39199080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見