電線マーキングキャリア - PATG HF 3/15 - 1014058

図の仕様は。

電線マーキングキャリア、透明/黒、マーキングなし、取付けタイプ:スライド、ケーブル径:4~7 mm、印字エリア:4 x 15 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • PATG HF...スリーブはマーキングキャリアです。
  • 挿入ラベルUCT-WMT...およびUC-WMT...でマーキング
  • PATG HF...はプラスチック製なので、BLUEMARK...でUC-WMT...を高品質印字する必要があります。
  • 電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
  • 高品質プラスチックを使用しており、もっとも要件が厳しい鉄道産業と自動車産業に対応
  • 広範囲にわたる認証により国際的な使用を保証
  • 電線マーキングに使用可能、対応径は0.6~ 10 mm

基本情報

詳細情報 1014058
梱包 500 STK
最低注文数 500 STK
カタログのページ ページ 258 (C-3-2017)
GTIN 4046356779456
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.412 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見