電線マーキングキャリア - PATG 1/10 - 1013805

図は

電線マーキングキャリア, 透明, ラベリングなし, 取付けタイプ: スライド, ケーブル径: 1.5-2.5 mm, 印字エリア: 10 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 挿入ラベルUC WMT ...、US WMT ...、EMT ... でマーキング
  • 電線マーキングシステムはマーキングキャリアと挿入ラベルで構成されている
  • PATG ... カラーは脱落防止マーキングキャリア
  • 径0.6 ... 50 mmの電線のマーキングに使用可能

基本情報

詳細情報 1013805
梱包 1000 STK
最低注文数 1000 STK
カタログのページ ページ 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918013998
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.136 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見