電線マーキングカラー - LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT - 1013562

電線マーキングカラー、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲: 2.5 - 4.7 mm、 印字エリア: 5.5 x 10 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1013562
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
カタログのページ ページ 569 (CL-2009)
GTIN 4017918013844
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.668 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見