接続式端子台 - ST 4-QUATTRO BK - 1013467

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: スプリング接続式、 接続数: 4、 断面積:0.08 mm² - 6 mm²、 AWG: 28 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 一貫したFBS ... プラグインブリッジシステムで任意の数の端子台にクロス接続
  • コンパクトな分電、ダブル接続で1つの電位に4線を接続可能
  • 鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み
ロゴ

基本情報

詳細情報 1013467
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626492605
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.140 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見