センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-MR/ 3,0-28R SCO RAIL - 1012693

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 難燃性で安全:PA6.6グリップと放射架橋ケーブルで最も厳しい要件を満たします。
  • 特殊な振動ブレーキでしっかりロック
  • 拡張温度範囲試験と耐温度衝撃試験で温度影響への耐性あり
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
ロゴ

基本情報

詳細情報 1012693
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626489933
1個あたりの重量(梱包を含まない) 176.210 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見