センサ/アクチュエータケーブル - SAC-2P-M8Y/2X 0,4-PVC/BI-1L180 - 1012546

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、プラグ ストレート M8、上 バルブプラグBI(11 mm)、あり LED 1点 および バルブプラグBI(11 mm)、あり LED 1点、ケーブル長: 0.4 m

価格:

概要

技術データ

基本情報

詳細情報 1012546
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626491219
1個あたりの重量(梱包を含まない) 94.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見