センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS BK - 1012063

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 3 m、黒のグリップ付き

価格:

概要

技術データ

認証

基本情報

詳細情報 1012063
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626488745
1個あたりの重量(梱包を含まない) 114.700 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見