センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS BK - 1012060

センサ/アクチュエータケーブル, 5-極, PUR ハロゲンフリー, 黒-灰RAL 7021, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 3 m, 黒のグリップ付き

価格:

概要

技術データ

認証

基本情報

詳細情報 1012060
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626488738
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見