電源ケーブル - SAC-4P-MST/9,0-PUR/FST SCO - 1012057

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Tコーディング、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Tコーディング、ケーブル長: 9 m、12 A/60 Vまでの直流電流

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 高性能:DCコネクタは12 AおよびDC 60 Vに対応
  • 特殊Tコーディングで誤接続防止
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
ロゴ

基本情報

詳細情報 1012057
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626488417
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見