センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M8MR4P/0,6-PUR/M 8FS SH - 1011945

図は標準品

センサ/アクチュエータケーブル、3極、PUR、ハロゲンフリー、RAL 7021(黒グレー)、シールド対応、アングル型M8コネクタからストレートM8ソケットに接続、ケーブル長:3.5 m、コネクタは4極。

価格:

概要

技術データ

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド

基本情報

詳細情報 1011945
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626488325
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見