センサ/アクチュエータケーブル - SAC-8P-M 8MR/ 1,5-PUR BK - 1011699

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、プラグ アングル M8、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m、黒のグリップ付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
  • 省スペース – 多極プラグインコネクタを使用

基本情報

詳細情報 1011699
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626486901
1個あたりの重量(梱包を含まない) 54.500 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見