電源ケーブル - SAC-4P-M12MRT/ 2,5-PUR/M12FRT - 1011312

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ アングル M12、Tコーディング、上 ソケット アングル M12、Tコーディング、ケーブル長: 2.5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 高性能:DCコネクタは12 AおよびDC 63 Vに対応
  • 特殊Tコーディングで誤接続防止
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1011312
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626485720
1個あたりの重量(梱包を含まない) 323.430 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見