電源ケーブル - SAC-4P-MRT/ 0,6-PUR/FRT SCO - 1011310

電源ケーブル, 4-極, PUR ハロゲンフリー, プラグ アングル M12 SPEEDCON, Tコーディング, 上 ソケット アングル M12 SPEEDCON, Tコーディング, ケーブル長: 0.6 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 高性能:DCコネクタは12 AおよびDC 63 Vに対応
  • 特殊Tコーディングで誤接続防止
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
ロゴ

基本情報

詳細情報 1011310
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626485645
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見