FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BKBDWHJ26SO - 1009571

画像準備中

価格:

概要

技術データ

認証

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1009571
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626482026
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.148 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見