端子台マーキング用マーキングカード - SBS 5:1-259/242-500 - 1007714

端子台マーキング用マーキングカード、 カード、 白、 マーキングあり、 横方向に印字、 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 5 mm、 印字エリア: 6 x 5.1 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1007714
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918013134
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.700 g
関税 39207380
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見