GMVSTBW 2,5/ 7-ST BD: A18-X102 - 1007700

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 極数: 7、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 電圧要件の拡大に対応する幅広のピッチ
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1007700
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626480053
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.910 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見