ヒューズソケット - FUSE CAP (5X20)-DREHSI - 1006736

ヒューズソケット、 スリーブ長さ: 13.2 mm、 長さ: 22.5 mm、 直径: 11 mm、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1006736
梱包 25 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626478326
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.261 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見