TVFKCL 1,5/ 2-ST GY7035 MQ - 1005750

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 極数: 2、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 淡い灰色、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1005750
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626476711
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.000 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見