ベースストリップ - MDSTBA 2,5/10-G-5,08 BD:1B-10A - 1005335

図は10極の標準品

プリント基板用ソケット、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 10、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1005335
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626475462
1個あたりの重量(梱包を含まない) 15.396 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見