センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/0,5PUR/M12FS2+4NC - 1004592

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル, 3-極, PUR ハロゲンフリー, 黒-灰RAL 7021, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 0.5 m, カスタム指定

価格:

概要

技術データ

基本情報

詳細情報 1004592
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626473826
1個あたりの重量(梱包を含まない) 30.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見