タッチパネル - TP070SKW/200114041 S00071 - 1002924

類似の形状

タッチパネル あり 17.8 cm/7" TFT-ディスプレイ (投影型容量式(PCAP))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、1,670万色、ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: TSvisIT。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1002924
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626386171
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見