プリント基板用端子台 - SPTAF 1/ 3-5,0-IL BK - 1002141

画像準備中

プリント基板用端子台、 ピッチ: 5 mm、 極数: 3、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1002141
梱包 125 STK
最低注文数 125 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626469065
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.070 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見