センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P- 5,0-PUR/M12FS VA - 1001977

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル, 5-極, PUR ハロゲンフリー, 黒-灰RAL 7021, 片側フリー, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

認証

基本情報

詳細情報 1001977
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626463056
1個あたりの重量(梱包を含まない) 181.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見