マーキングキャリア - AK-DST/UK - 1000708

図はAK-DST-UKマーキングラベルおよびESL 24 x 4挿入ストリップの組合せ

マーキングラベル、最上段にマーキング溝がある角度45°のマーキンググループ用、UK端子台などに使用、ラベルはマーキング溝にスナップ止め、マーキングキャリアは120°まで傾斜可能、EST 24 x 4またはESL 24 x 4で印字可能。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1000708
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 339 (CL-2009)
GTIN 4017918010324
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.879 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見