熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - UT 6-TMC M 10A - 0916610

熱磁気サーキットブレーカ、単極、DIRレール取付け用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 熱磁気サーキットブレーカの特長はコンパクトな設計、大きなマーキングのオプション、ダブル差込み式ブリッジシャフト
  • 中央の大きなマーキングエリアで該当するサーキットブレーカを明確に割当て
  • 再密閉機能と明確な状態表示で高度なシステム可用性

基本情報

詳細情報 0916610
梱包 6 STK
カタログのページ ページ 332 (C-4-2017)
GTIN 4046356449069
1個あたりの重量(梱包を含まない) 64.516 g
関税 85362010
生産国 CZ (チェコ共和国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見