電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - ECP 3-6 - 0916536

選択的サーキットブレーカ、TMCPベースに接続、2個のカラーLEDで信号状態を表示、浮動信号コンタクト、オン/オフの押しボタン、幅: 12.5 mm、色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • TMCP SOCKET Mベースに差込み可能
  • 設計幅わずか12.5 mm
  • 容量性負荷にスイッチが入り、過負荷時または短絡時にのみスイッチが切れる
  • スイッチモードの電源ユニットですべてのDC 24 V負荷回路を選択的保護
  • 動作状態やエラー状態はLEDと組込みの通信用コンタクトで通知
  • 実際の電子電流限界と実績のあるサーキットブレーカ技術の組合わせには電気的絶縁も含まれる
  • 残留電流常は常に公称電流の1.8倍に制限

基本情報

詳細情報 0916536
梱包 5 STK
カタログのページ ページ 325 (C-4-2017)
GTIN 4017918927226
1個あたりの重量(梱包を含まない) 65.500 g
関税 85362010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見