熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TMC 1 M1 100 2,5A - 0914468

熱磁気サーキットブレーカ、単極、通常遮断、a接点×1、NS 32またはNS 35取付け用汎用脚部付

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0914468
梱包 6 STK
Sales key 04 -
カタログのページ ページ 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009144
1個あたりの重量(梱包を含まない) 65.350 g
関税 85362010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見