熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TMC 1 F1 100 1,0A - 0914073

熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.2 mm²- 6 mm²、 AWG: 24 - 10、 定格電流: 1 A、 幅: 12.5 mm、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: DINレール:35 mm、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0914073
梱包 6 STK
Sales key 04 -
カタログのページ ページ 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008758
1個あたりの重量(梱包を含まない) 70.200 g
関税 85362010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見