ヒューズインサート - S-II-10 A/500 V - 0913634

図は16 A仕様

ヒューズインサート、 定格電流: 10 A、 長さ: 50 mm、 直径: 22 mm、 色: 赤

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0913634
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 469 (C-1-2017)
GTIN 4017918008604
1個あたりの重量(梱包を含まない) 27.840 g
関税 85361010
生産国 HU (ハンガリー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見