取付け材 - SH-SE 14/18 - 0913317

NEOZED特殊スプリング、ヒューズインサートD 01に使用、ねじ式キャップD 02、2~16 Aに対応

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0913317
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 468 (C-1-2017)
GTIN 4017918008369
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.350 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見