電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - ECP-E3 8A - 0912048

電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 幅: 12.5 mm、 ヒューズタイプ: 電子的、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 電流制限の特長を含む
  • スイッチモード電源ユニットの出力電圧は安定したまま
  • すべてのエラーフリー負荷回路に十分に給電
  • アプリケーション - スイッチモード電源ユニットのあらゆる側面
  • またECP-E2はPLCなどの制御入力(12)でリモート制御可能
  • 過負荷と短絡にスイッチモード電源ユニットよりもすばやく反応

基本情報

詳細情報 0912048
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144261
1個あたりの重量(梱包を含まない) 44.900 g
関税 85362010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見