電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - EC-E 10A DC24V - 0903048

電子サーキットブレーカ、リセット入力x1、定格電流:10 A

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 短絡時および過負荷シャットダウン時は有効な電流制限の組合せでサーキットブレーカはスイッチモード電源ユニットよりも過負荷にすばやく反応
  • スイッチモードの電源ユニットですべてのDC 24 V負荷回路を選択的保護
  • 残留電流常は常に公称電流の1.3~1.8倍に制限

基本情報

詳細情報 0903048
梱包 6 STK
カタログのページ ページ 327 (C-4-2017)
GTIN 4046356466943
1個あたりの重量(梱包を含まない) 71.000 g
関税 85362010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見