電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - ECP-E 6A - 0900618

電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ, 極数: 1, 接続方式: ネジ接続, 幅: 12.5 mm, ヒューズタイプ: 電子的, ヒューズタイプ: 自動装置, 取付けタイプ: ベースエレメント上, 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • TMCP SOCKET Mベースに差込み可能
  • 設計幅わずか12.5 mm
  • 動作状態またはエラー状態は多色LEDで組込み状態出力(12)とともに表示

基本情報

詳細情報 0900618
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103763
1個あたりの重量(梱包を含まない) 42.560 g
関税 85362010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見