端子ボックス - W PE A 160X340X100 - 0899377

図は同種の別製品

端子ボックス, 確認ウィンドウあり, 部材 : ポリエステル製強化グラスファイバ, RAL 7000リス色のグレー, 341 mm x 163 mm x 101 mm, ロッキングタイプ: ドア

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0899377
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 544 (C-3-2017)
GTIN 4055626276465
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.990 g
関税 85489090
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見