端子ボックス - C PE A 200X300X170 - 0899374

端子ボックス、 部材: ポリエステル製強化グラスファイバ、 RAL 7000リス色のグレー、 300 mm x 200 mm x 171 mm、 ロッキングタイプ: ドア

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0899374
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 542 (C-3-2017)
GTIN 4055626276434
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.990 g
関税 39231090
生産国 HU (ハンガリー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見