端子ボックス - C1 S6 A 610X914X210 - 0899121

端子ボックス、 フランジプレートの取付け、下、 部材: ステンレス製、316L/1.4404、 表面抵抗: 筋目入り、 銀、 610 mm x 914 mm x 210 mm、 ロッキングタイプ: ヒンジ付きドア、ヒンジは交換可能、 納品内容 - ATD: 1/4ターンロックのドアヒンジ、 取付けプレート、 ダブルビットキー、 取付けねじによる固定角度、 M12接地ボルト、外部に取付け、 取付け時の注意事項、 1/4ターンロックのドアヒンジ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 個別端子ボックスのベースとなる革新的な高品質ステンレス製ボックスの製品ラインアップ
  • 端子ボックス取付け済みでアッセンブリと認証の手間を省く
  • ボックスのそれぞれの縁にフランジプレートを取付け可能、シール保護を含む
  • 標準仕様に配慮したねじ、取付け穴、取付け口でボックスを調整

基本情報

詳細情報 0899121
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 531 (C-3-2017)
GTIN 4046356928830
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.670 kg
関税 94032080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見