接続式端子台 - PVB 2 - 0870023

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: タブ端子接続、 接続数: 4、 極数: 1、 断面積:0.5 mm² - 6 mm²、 AWG: 20 - 10、 幅: 17 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0870023
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 500 (C-1-2017)
GTIN 4017918241063
1個あたりの重量(梱包を含まない) 25.960 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見