収縮チューブ - WMS-2 HF 38,1(EX60)RL RD - 0864110

収縮チューブ, ロール, 赤, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: 印字なし, 切断, 取付けタイプ: スライド, ケーブル径: 19.1-38.1 mm, 印字エリア: 連番 x 60 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
  • スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
  • 収縮後のスリーブも柔軟
  • マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
  • 収縮チューブには電気的な絶縁があり電線をメカニカル保護
  • 1つのスリーブのマーキングを4つまで分離できるミシン目入り

基本情報

詳細情報 0864110
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626076553
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.236 kg
関税 39173200
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見