端子台マーキング - TMT 100 R P8 OG CUS - 0852196

図はTMT 8 R仕様

端子台マーキング、 オーダー印字: ケーブル単位、 橙、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 汎用マーキング溝にスナップ止め、 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 8 mm、 印字エリア: 6.35 x 101.5 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0852196
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356356206
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.990 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見