端子台マーキング - UM1-TM (3,5X12) GN - 0833024

Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台のマーキング、34区分、マーキングなし、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARKで印字可能、色:緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0833024
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 176 (C-3-2017)
GTIN 4046356984133
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.100 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見