端子台マーキング - UM1-TMF (5X5) RD - 0833005

Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台のマーキング、24区分、マーキングなし、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARKで印字可能、色:赤

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0833005
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 179 (C-3-2017)
GTIN 4046356983938
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.300 g
関税 39269097
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見