デバイスマーキング - LS-EMLP 32 (38X14) WH CUS - 0831988

デバイスマーキング、シート、白、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: 粘着剤、印字エリア: 38 x 14 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • シール式デバイスマーキング

基本情報

詳細情報 0831988
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 261 (NTK-2014)
GTIN 4046356931182
1個あたりの重量(梱包を含まない) 40.000 g
関税 39191080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見