デバイスマーキング - LS-EMSP-AL (150X120) BK CUS - 0831919

デバイスマーキング、オーダー印字: 個数、黒、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: ねじ、リベット、印字エリア: 150 x 120 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0831919
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930567
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.990 g
関税 76169990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見