デバイスマーキング - LS-EMLP 24 (30X12) WH - 0831700

デバイスマーキング, シート, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: TOPMARK LASER, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 30 x 12 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • シール式デバイスマーキング

基本情報

詳細情報 0831700
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 298 (C-3-2017)
GTIN 4046356926430
1個あたりの重量(梱包を含まない) 38.370 g
関税 39191080
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見