デバイスマーキング - LS-EMSP-AL (75,6X54) OG - 0831642

デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 橙、 ラベリングなし、 ラベリング可能: TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 印字エリア: 75.6 x 54 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • アルミニウム製デバイスマーキングはねじ止めまたはリベット止め

基本情報

詳細情報 0831642
梱包 5 STK
最低注文数 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925860
1個あたりの重量(梱包を含まない) 98.590 g
関税 76169990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見