電線マーキング - UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE - 0831208

電線マーキング、シート、黄、ラベリングなし、ラベリング可能: THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD、 BLUEMARK CLED、 BLUEMARK LED、 TOPMARK LASER、取付けタイプ: クリップ止め、ケーブル径範囲: 3.5-4.1 mm、印字エリア: 12 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UCT-WMCO ... UniCardにはスナップ止めするだけで後からケーブルをマーキングできるマーカーが含まれる
  • 省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのUniCardをカスタムマーキング可能
  • 振動時もしっかり固定
  • ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証

基本情報

詳細情報 0831208
梱包 6 STK
最低注文数 6 STK
カタログのページ ページ 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626006482
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.650 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見